Philips MASTER MHN-LA

Ampul:

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Yüksek ışıksal verimi olan kompakt deşarj ampuller

Avantajlar

  • Dış kavanozu olmayan bu ampul çok daha küçük boyutlu armatür tasarımına olanak tanır ve çok daha hassas hüzme kontrolü sağlayarak istenmeyen kamaşma yaratıcı ışık çıkışını ortadan kaldırır. Bu özelliklere, yüksek ışık akısı ve ışıksal etkinlik eklendiği zaman, az sayıda armatürle, işletme gideri düşük, kullanımı kolay aydınlatma sistemleri tasarlamak mümkün hale gelir

  • Oyunculara ve izleyicilere hoş bir ambiyans yaratan yüksek renk geriverimi ve görsel konfor

Özellikler

  • Yüksek ampul verimi ve en yüksek renksel geriverim veren kompakt ışık kaynağı

  • Uzun ampul ömrü sağlayan iki boğumlu tasarım

Uygulamalar

  • Profesyonel ve yarı profesyonel spor aydınlatmaları ve projeksiyonları

Uyarı ve Güvenlik

  • Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA tr_TR pdf 163.1 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Birden fazla varlık - Visuals