Philips TUV Amalgam XPT system consists of an electronic driver that operates one TUV Amalgam XPT lamp, mounted in a sleeve. The electrical specifications are tailored to the lamp, ensuring an optimized performance of the Philips TUV Amalgam XPT system. Thanks to extensive testing before a lamp system is released, we can ensure maximum reliability and long lifetime.
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
Extreme reliability of driver; with annual failure rate of less than 1%
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection
Special amalgam used for highest efficiency over wide temperature range
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.