Philips Super Aktinik /03

Ampul:

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Tüp kılıflı düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri

Avantajlar

  • Best match with photo sensitizers

  • Highest output on irradiated area

Özellikler

  • Kısa dalga UV radyasyonunu kimyasal değişiklikler meydana getiren yararlı radyasyona çevirmek için içi beyaz floresan tozuyla kaplı

  • Radyasyonu maksimum 420 nm yayım uzaklıklı 380 - 480 nm yayım uzaklığında yayma

Uygulamalar

  • Diazo matbaaları
  • Akvaryum
  • Fototerapi (neonatal sarılık tedavisi)

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Super Aktinik /03 tr_TR pdf 211.3 kB

Görseller

Family-Photographs-Super Aktinik /03
Birden fazla varlık - Visuals