Philips MASTERColour CDM-T Elite

Mükemmel sıcaklıkta bir ışıltı, rakipsiz verim

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü Seramik Metal Halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parıltılı ışık üretir

Avantajlar

  • Keskin beyaz parıltılı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar

  • Kullanım ömrü boyunca sabit renk ve lümen çıkışı, mağazanızın göz alıcı görünümünü sayısız sezon boyunca korumasını sağlar

Özellikler

  • Keskin beyaz parıltılı ışık

  • Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim

Uygulamalar

  • Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
  • Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
  • Dış mekân alan aydınlatması

Uyarı ve Güvenlik

  • Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite tr_TR pdf 174.4 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Birden fazla varlık - Visuals