Philips MASTER TL5 HE

Yüksek verimli floresanlı aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

Avantajlar

  • Sistem küçültme ve maksimum armatür tasarımı özgürlüğü sağlar

  • Lamba uzunlukları taban modül sistemlerine kolay bağlantı sağlar

Özellikler

  • Eşdeğer TL-D lambalarından %40 daha ince ve 5 cm daha kısadır

  • 104 lm/W’ye kadar çıkabilen yüksek lamba verimlilikleri

Uygulamalar

  • Ankastre, sıva üstü ve sarkıt armatürlere ve yüksek kalite, enerji etkili aydınlatma gereken ofisler, mağazalar, okullar, endüstriyel ve kamu binaları gibi uygulamalara çok uygundur

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HE tr_TR pdf 308.8 kB

Görseller

Family-Photographs-MASTER TL5 HE
Birden fazla varlık - Visuals