Philips TL-D Snow White

En soğuk ışık iki kat daha parlak bir his verir

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Snow White, 18 W, 36 W ve 58 W olarak sunulan boru şeklinde 26 mm zarfa sahip düşük basınçlı cıvalı deşarj lambasıdır. Snow White ürün yelpazesinin son derece yüksek renk sıcaklığı harika ortamlar oluşturur ve lambayı özellikle sıcak ve kuru iklim koşullarına uygun hale getirir.

Avantajlar

  • Her türlü uygulamada son derece parlak ve soğuk ortam oluşturmak için ideal olan benzersiz, memnun edici biçimde soğuk tonda bir ışık üretir

  • Soğuk renk, özellikle sıcak ve güneşli iklim koşullarında kendinizi daha rahat ve aktif hissetmenizi sağlar

Özellikler

  • Son derece soğuk ışık

Uygulamalar

  • Otoparklar ve kapalı araç park yerleri
  • Endüstriyel alanlar, depolar, kamusal alanlar
  • Mağazalar, ofisler
  • Tabela

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet TL-D Snow White tr_TR pdf 194.3 kB

Görseller

Family-Photographs-TL-D Snow White
Birden fazla varlık - Visuals