Philips RoadFlair Pro

Daha aydınlık sokaklar için sade ışıklar

Ürünler

BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ
BRP591 LED23/NW 15W DWP II PSD P7L8ANZ
73598900
BRP593 LED61/NW 35W DWP3 II PSD P7L8ANZ
BRP593 LED61/NW 35W DWP3 II PSD P7L8ANZ
73596500
BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5
BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5
911401671508
BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5
BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5
911401672008
BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM
BRP595 LED487/NW 300W DM PSRD PE GM
911401672309
BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM
BRP594 LED389/NW 240W DM PSRD PE GM
911401672409
BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM
BRP591 LED143/NW 90W DM PSRD PE GM
911401672709
BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM
BRP595 LED479/NW 300W DM PSA P7 PE GM
911401672809

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Belediyeler, enerji fiyatlarındaki artışların bütçeler üzerindeki baskıyı artırmasıyla enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Sokak aydınlatması önemli miktarda enerji tüketir, dolayısıyla enerji tasarruflu LED sokak lambalarına yönelik geniş çaplı iyileştirmeler, şehirlerin maliyet tasarrufu çabaları açısından temel öneme sahiptir. RoadFlair Pro; verimi, güvenliği ve işlevselliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmek için yükseltildi. En güzel yanı da RoadFlair Pro, şehir sokaklarında çekici estetiğini koruyan, akıcı bir tasarıma sahip. Bu sokak lambaları sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmel performans da sunar. Geleceğe yönelik teknoloji, yüksek verimlilik (160 lm/W ve 200 lm/W), yenilikçi tasarım ve akıllı bağlantı özelliklerini, sokağınızı daha parlak ve daha iyi gösteren bir lambada bir araya getirir.

Avantajlar

  • Yüksek verim

  • Çekici ve sürdürülebilir tasarım

Özellikler

  • 170+ lm/W sistem verimi (300 W'a kadar)

  • 200 lm/W sistem verimi (100 W'a kadar)

Uygulamalar

  • Otoyollar, kent içi ana yollar, bulvarlar ve caddeler, göbekler, yaya geçitleri
  • Konut alanları, ara sokaklar, meydanlar, parklar, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları
  • Otopark alanları, endüstriyel alanlar, benzin istasyonları, tren bakım istasyonları, havaalanları, limanlar, su kanalları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet RoadFlair Pro tr_TR pdf 1.7 MB

Görseller

Family-Photographs-RoadFlair Pro
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
RoadFlair Pro zip 20.0 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-RoadFlair Pro
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
RoadFlair Pro zip 140.4 MB