Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 50 W, 7482 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S
Yeni
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 7482 lm, 50 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED85 [LED module 8500 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl