Türkiye - Türkçe

Signify Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Yeni

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 ila 76 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 05975700
Tam sipariş kodu: 871951405975700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED210 [LED module 21000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866543 tr_TR pdf 158.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866543_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT