Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Orta dağıtım 50, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Yeni

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 ila 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 05970200
Tam sipariş kodu: 871951405970200

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED120 [LED module 12000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866538 tr_TR pdf 247.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866538_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866538_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT