Signify Luma gen2, Road & street light, 38 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Orta dağıtım 11, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66
BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7
Yeni
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 ila 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5400 lm, 38 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl