StreetStar Gen2, enerji tasarruflu, uygun maliyetli, ince ancak sağlam tasarımıyla sokak aydınlatmasına büyük değer katıyor. Güvenilir ve sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü arayan belediyeler ve işletmeler için mükemmel bir seçenektir. StreetStar Gen2 benzersiz değer ve performans sunuyor.
Optimum enerji tasarrufu: Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek verimlilik
Kolay kurulum: Uyarlanabilir ağızlık ile hafif
Enerji verimliliği: NW için 140lm/W
Kolay ve esnek montaj: önceden kablolanmış kablo ile ayarlanabilir yan giriş ve en üst direk