Philips DigiStreet, Road & street light, 126 W, 19800 lm, 4000 K, CRI70, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 19800 lm, 126 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37838000
Tam sipariş kodu: 871869637838000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED220 [LED module 22000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866252 tr_TR pdf 295.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866252_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866252_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT