Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37844100
Tam sipariş kodu: 871869637844100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED340 [LED module 34000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866251 tr_TR pdf 298.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866251_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866251_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT