Philips DigiStreet, Road & street light, 150 W, 22100 lm, 4000 K, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66
BGP763 LED260-/740 I DX10 DGR 32-48
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 32 ila 48 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 22100 lm, 150 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED260 [LED module 26000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 2 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl