Philips DigiStreet, Road & street light, 120 W, 18060 lm, 4000 K, CRI70, Çok geniş dağıtım 70, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 76 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 18060 lm, 120 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 70, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37837300
Tam sipariş kodu: 871869637837300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED210 [LED module 21000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866246 tr_TR pdf 295.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866246_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866246_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 LDT