Türkiye - Türkçe

Philips DigiStreet, Road & street light, 54 W, 8084 lm, 4000 K, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 32 ila 48 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8084 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37703100
Tam sipariş kodu: 871869637703100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED94 [LED module 9400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866232 tr_TR pdf 280.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866232_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866232_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48 LDT