Philips DigiStreet, Road & street light, 91 W, 12740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP762 LED139-/830 II DM11 DGR D9 62
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 12740 lm, 91 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED139 [LED module 13900 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl