Türkiye - Türkçe

Philips DigiStreet, Road & street light, 98 W, 14960 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 14960 lm, 98 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37832800
Tam sipariş kodu: 871869637832800

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED169 [LED module 16900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866223 tr_TR pdf 268.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866223_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866223_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 LDT