Philips DigiStreet, Road & street light, 72 W, 11830 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP762 LED129-/740 I DM11 DGR 32-48

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 32 ila 48 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 11830 lm, 72 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37828100
Tam sipariş kodu: 871869637828100

İndirmeler