Türkiye - Türkçe

Philips DigiStreet, Road & street light, 106 W, 13920 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 70, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 27, 13920 lm, 106 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 70, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37831100
Tam sipariş kodu: 871869637831100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED159 [LED module 15900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866221 tr_TR pdf 296.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866221_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866221_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED159-/830 II DM70 DGR DDF27 D18 LDT