Türkiye - Türkçe

Philips DigiStreet, Road & street light, 81 W, 10800 lm, 3000 K, CRI80, Dar dağıtım 11, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 76 mm çap için ağızlık, Harici düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 10800 lm, 81 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Dar dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37827400
Tam sipariş kodu: 871869637827400

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED120 [LED module 12000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866220 tr_TR pdf 412.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866220_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866220_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 LDT