Türkiye - Türkçe

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı II, Dar dağıtım 11, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık

BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Dar dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37682900
Tam sipariş kodu: 871869637682900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED16 [LED module 1600 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
EB [Elektronik]
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925863557 tr_TR pdf 409.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925863557_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925863557_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT