Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı II, Orta dağıtım 11, Koyu gri, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 62 mm çap için ağızlık
BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Sürücü
- EB [Elektronik]
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl