Türkiye - Türkçe

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED10 | LED Module 1000 lm, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, Orta dağıtım 10, 32 ila 48 mm çap için ağızlık

BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 32 ila 48 mm çap için ağızlık, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör

Sipariş kodu: 37679900
Tam sipariş kodu: 871869637679900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED10 [LED Module 1000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Sürücü
EB [Elektronik]
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925863554 tr_TR pdf 292.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
BGP760 pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-910925863554_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925863554_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 LDT