Enerji fiyatlarının artmasıyla belediyeler enerji tasarrufuna her zamankinden daha fazla önem veriyor. Tünel aydınlatmaları önemli miktarda enerji tükettiğinden, enerji tasarruflu LED tünel ışıklarına yönelik geniş çaplı iyileştirmeler, şehirlerin maliyet tasarrufu çabaları açısından hayati önem taşıyor. FlowPad; verimi, güvenliği ve işlevselliği en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmek için yükseltildi. En güzel yanı da FlowPad, profesyonel fotometrik ile geniş ışık alanı sunarak tünellerde güvenli ve konforlu aydınlatma sağlar. Bu tünel lambaları sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel bir performans da sunuyor. Geleceğe yönelik teknoloji, yüksek verimlilik, yenilikçi tasarım ve akıllı bağlantı özelliklerini bir araya getirerek tünellerinizin daha parlak ve güzel görünmesini sağlayan bir ışık sunuyor.
Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek verimlilik sağlar
Dayanıklı tasarımla birleştirilmiş kaliteli bileşenler
80.000 lm'e kadar altı muhafaza türü
Tipik 160lm/W, enerji tasarrufu için yüksek lümen verimliliği