Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Tango Pro LED projektörü, Tango LED projektörünün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silueti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Tango Pro LED projektör, daha parlak ve güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojisiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.
Avantajlar
Ürün, düşük karbon emisyonları ve enerji tasarrufu için Yüksek Verimli ve Ultra Verimli versiyonlara sahiptir.
6 optik, 12 sürücü seçeneği ve aksesuarlar (harici panjurlar, güvenlik zinciri, hedefleme cihazı), çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamanıza olanak tanır.
Özellikler
UltraEfficiency versiyonu 170lm/W ve 200lm/W'a kadar sistem verimi sunar.
8.500 lümenden 85.000 lümene kadar değişen lümen paketleri.
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muaftır)
Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir