Türkiye - Türkçe

Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060559
Tam sipariş kodu: 872016979620100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED600 [LED module 60000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
2 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 10.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060559 tr_TR pdf 157.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060559_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060559_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB