Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
Ürün Açıklaması
Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl