Türkiye - Türkçe

Signify Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 79617100
Tam sipariş kodu: 872016979617100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED300 [LED module 30000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU txt 10.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060556 tr_TR pdf 153.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060556_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060556_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB