Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör

Güvenilir, Enerji Tasarruflu LED Projektör, Seçilebilir CCT

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör aydınlatması kompakt ve dayanıklı bir tasarımla sunulur. Genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum gövdeye sahip yeni bir seridir. Müşterilerin farklı gereksinimlerini daha iyi karşılar, ürün seçiminde daha fazla zaman tasarrufu sağlar, seçilebilir CCT özelliği bulunmaktadır.

Avantajlar

  • Geniş uygulama yelpazesi

  • Güvenilir kalite ve performans

Özellikler

  • Seçilebilir CCT: Tek pakette Sıcak Beyaz (WW), Nötr Beyaz (NW) ve Soğuk Beyaz (CW)

  • Güç: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W ve 200W

Uygulamalar

  • Depolar
  • Manzara
  • Arena ve Spor
  • Mimari ışık
  • Reklam panosu
  • Otopark aydınlatması
  • Tesis

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör tr_TR pdf 358.2 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör
Birden fazla varlık - Software Plugins