Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401876286
Tam sipariş kodu: 872016973275999

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401876286 tr_TR pdf 382.3 kB

Görseller

Product-Photographs-911401876286_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401876286_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB GM ies 6.0 kB