Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401872286
Tam sipariş kodu: 872016973279799

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün