Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401874286
Tam sipariş kodu: 872016973277399

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401874286 tr_TR pdf 362.9 kB

Görseller

Product-Photographs-911401874286_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401874286_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP158 LED60/WW_NW_CW PSU 50W SWB GM ies 6.0 kB