Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401873286
Tam sipariş kodu: 872016973278099

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401873286 tr_TR pdf 356.6 kB

Görseller

Product-Photographs-911401873286_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401873286_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB GM ies 6.0 kB