Philips Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili, 20 W, 2600 lm, 3000 K, CRI80, IR kumanda, Simetrik, IP65
BVP085 LED26/830
Ürün Açıklaması
Alüminyum, Gri, Tek katmanlı püskürtme kaplama, LED panosuna entegre sürücü (DoB), Solar dimleme profili versiyon 1, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Simetrik, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı III, 1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2×0,75 mm², Su geçirmez takmalı konnektör 3 kutuplu
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED system in flux
- Service etiketi
- Hayır
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 2 yıl