Philips Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili, 13 W, 1690 lm, 3000 K, CRI80, IR kumanda, Simetrik, IP65

BVP085 LED17/830

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Gri, Tek katmanlı püskürtme kaplama, LED panosuna entegre sürücü (DoB), Solar dimleme profili versiyon 1, 1690 lm, 13 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simetrik, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı III, 1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2×0,75 mm², Su geçirmez takmalı konnektör 3 kutuplu

Sipariş kodu: 75199699
Tam sipariş kodu: 872016975199699

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED17S [LED module, system flux 1700 lm]
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED system in flux
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401881702 tr_TR pdf 244.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401881702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401881702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP085 LED17/830 ies 26.2 kB