Türkiye - Türkçe

Philips Ledinaire Projektörler Güneş Enerjili, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, IR kumanda, Simetrik, IP65

BVP085 LED09/840

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Gri, Tek katmanlı püskürtme kaplama, LED panosuna entegre sürücü (DoB), Solar dimleme profili versiyon 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simetrik, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı III, 1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2×0,75 mm², Su geçirmez takmalı konnektör 3 kutuplu

Sipariş kodu: 75198999
Tam sipariş kodu: 872016975198999

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED system in flux
Service etiketi
Hayır
Değer merdiveni
Değer
Garanti süresi
2 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401881602 tr_TR pdf 237.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Görseller

Product-Photographs-911401881602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401881602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP085 LED09/840 ies 26.2 kB