Türkiye - Türkçe

Philips Essential SmartBright Solar Flood G2

BVC080 MCCT G2 CCT seçilebilir - Güneş Sel Projektörü

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Aydınlatma armatürüne yerleşik lityum ferro fosfat pil, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahil güneş enerjili projektör. IP65 plastik muhafaza. 1600, 2500, 3600 ve 4500 lümen seçeneklerinde mevcuttur.

Avantajlar

  • Enerji tasarruflu ve çevre dostu: Güneş enerjili projektörler güneş enerjisiyle çalışır, yani şebekeden gelen elektriğe bağımlı değildir. Bu, enerji faturalarınızı düşürür ve uzun vadede para tasarrufu yapmanızı sağlar.

  • Kolay kurulum: Güneş enerjili projektörlerin kurulumu kolaydır ve kablolama veya elektrik işi gerektirmez. Bu da onları kullanışlı ve zahmetsiz bir seçenek haline getiriyor. Tek yapmanız gereken onları bol güneş ışığı alan bir yere monte etmek.

Özellikler

  • 3 adet seçilebilir renk sıcaklığı ve pilin şarjı ile boşalmasını gösteren LED göstergesi

  • Solar projektör serisi, 160W, 250W, 360W ve 450W geleneksel projektörlere eşdeğer modeller içerir.

Uygulamalar

  • Kolaylıklar
  • Otopark alanları
  • Manzaralar
  • Güvenlik
  • Mimari aydınlatma

Uyarı ve Güvenlik

  • Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.

  • Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.

İndirmeler

Broşürler

Kurulum talimatları
INI-of-Essential-SmartBright-Solar-Flood-Light-G2 pdf 1.1 MB

Görseller

Family-Photographs-Essential SmartBright Solar Flood G2
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-Essential SmartBright Solar Flood G2
Birden fazla varlık - Software Plugins