Türkiye - Türkçe

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Gerçek modülerliğe sahip yüksek güçlü bir projektör

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlara ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

Avantajlar

  • Ayrı ayrı devrilebilen başlıklar ve kontrollerle mükemmel tasarım esnekliği

  • Altı farklı dağınık lensle doğru aydınlatma efektini yaratın (dar noktadan geniş ışıklandırmaya)

Özellikler

  • Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K

  • İsteğe Bağlı 5000 K, tek renkler ve ayarlanabilir beyaz.

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Parklar ve meydanlar
  • Manzara

Uyarı ve Güvenlik

  • Yalnızca dış mekanda kullanım için.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 tr_TR pdf 1.8 MB
Kurulum talimatları
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Görseller

Family-Photographs-UniFlood M G2
Birden fazla varlık - Visuals