Philips UniString

Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Piksel Aydınlatma Armatürleri

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniString mimari ve medya bina cephesi dış mekan aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüş dizisidir. Sağlam mekanik tasarım, kolay kurulum ve benzersiz optik lensler UniString'i binalar/medya cepheleri, köprüler, arenalar, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrolü seçeneğine sahip simetrik ve asimetrik optik dağılımlar mevcuttur.

Avantajlar

  • Her türlü uygulama ihtiyacına uyacak şekilde üç boyutta ve üç güç aralığında sunulur.

  • Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı.

Özellikler

  • Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K

  • İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Yalnızca dış mekanda kullanım için

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniString tr_TR pdf 505.5 kB
Kurulum talimatları
UniString pdf 18.3 MB

Görseller

Family-Photographs-UniString
Birden fazla varlık - Visuals