Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. Canlı renklere sahip bir kontur aydınlatma

Ürünler

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
63723100
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
63724800
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
63726200
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
63728600
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
63729300
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
63730900
BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G
BGC401 900LM 14W 3500K L5 1515 T G
63731600

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UNILinear Flex aydınlatma performansını garanti etmek için mükemmel biçimde su ve toz geçirmeyen profesyonel tasarıma sahip LED şeritlerdir. UV önleyici poliüretanlı dolgu ve yıkama yöntemleri sızdırmazlık tutkalı ile işleme sayesinde yalnızca yüksek kaliteli aydınlatma rengi tutarlılığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dış mekan ürünlerini sert dış etkenlere karşı da korur. Dış mekanda dekorasyon aydınlatması ve yol gösterme aydınlatması için kullanılabilir, daha yüksek CRI (80) renksel geriverimde iyi aydınlatma performansı sunar.

Avantajlar

  • Su geçirmez ve canlı ışık rengi

  • Daha az bakım maliyeti ve su girişiyle ilgili daha az sorun

Özellikler

  • IP68, renk geçişi olmaksızın UV önleyici poliüretanla sızdırmazlık sağlanır ve UV kaynaklı yaşlanmayı önler

  • Metre başına 400 lm - 1200 lm arasında farklı lümen çıkışı

Uygulamalar

  • Dekoratif aydınlatma
  • Yol gösterme aydınlatması
  • Kontur aydınlatma

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UNILinear Flex tr_TR pdf 409.5 kB

Görseller

Family-Photographs-UNILinear Flex
Birden fazla varlık - Visuals