Philips UniFlood C Pro

Sabit ve dinamik aydınlatma için mimari LED projektör

Ürünler

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
50342799
BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE
50343499
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
50344199
BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE
50345899
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
50346599
BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE
50347299
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
50348999
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
50349699

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her öğenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Avantajlar

  • Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur

  • Dar Noktadan Geniş Akışa geniş ışın açısı aralığı

Özellikler

  • Sağlam tasarım, dış mekan kullanımı için IP66 sınıfı

  • Optik dağılımlar: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° ve 60°

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar, Cepheler
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Yalnızca dış mekanda kullanım için

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro tr_TR pdf 1.1 MB
Kurulum talimatları
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Görseller

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Birden fazla varlık - Visuals