Philips UniEdge

UniEdge: Sınırlarınızın Öne Çıkmasını Sağlayın

Ürünler

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
92350899
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
92352299
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
92354699

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniEdge bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED kenar aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar UniEdge'i pencereler ve kapıların iç çerçeveleri, bina cepheleri, kent simgeleri ve anıtlarda kenar aydınlatması için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrol seçeneğine sahip benzersiz dağınık lens mevcuttur.

Avantajlar

  • Pencereler, balkonlar ve kapıların iç çerçevelerini veya dış kenarlarını vurgulamak için Benzersiz 3x90° Optik Dağılım.

  • Kompakt Boyut, Hafif ve Eğilebilen Destekler.

Özellikler

  • Dış mekan uygulamaları için sağlam tasarım ve IP66

  • Mimari kenarları aydınlatmak için benzersiz 3x90° optik dağılım

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Yalnızca dış mekanda kullanım için

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniEdge tr_TR pdf 222.0 kB

Görseller

Family-Photographs-UniEdge
Birden fazla varlık - Visuals