Philips Uni Duvara Monte Gömme

Uni Duvara Monte Gömme Aplik: Duvara monte gömme kent apliği yüzeylere, örneğin otopark garajlarına, girişlere, dış mekan teraslara ve bahçe duvarlarına uygulanır.

Ürünler

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
61102699
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
61103399

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Otopark alanları, girişler, dış mekan teraslar, bahçe duvarları gibi kamusal alanların tümünde en güvenilir ve profesyonel aydınlatma çözümleri aranır. Philips Uni Duvara Monte Gömme Aplik her senaryoya göre kolayca monte edilebilir ve ortamda optimum aydınlatma sağlar. Modern ve şık tasarımı sayesinde armatür, hem yenileme hem de yeni kurulum senaryolarına uygun olarak monte edilebilir. Philips Uni Duvara Monte Gömme Aplik üstün güvenilirlik ve daha fazlasına ulaşmanıza yardımcı olur. Philips'in diğer ürün serileri gibi, bu ürün de iyi bir fiyat/kalite oranıyla çeşitli Philips kalite standartları kapsamında tasarlanmıştır. Dolayısıyla Philips Uni Duvara Monte Gömme Aplik, duvara monte aplik ailesinde uygun fiyatlı, enerji açısından verimli ve kararlı bir seçenek daha sunuyor.

Avantajlar

  • Modern, daha etkin hale getirilmiş tasarım.

  • Yüksek Watt (12 W) gömme duvar montajı, 20 W'a kadar özelleştirilebilir.

Özellikler

  • Dökme alüminyum muhafaza ve temperlenmiş cam difüzer.

  • Dokulu mimari bronz püskürtme yüzey kaplama.

Uygulamalar

  • Yaya yolu
  • Parklar ve meydanlar
  • Açık hava park alanları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet Uni Duvara Monte Gömme tr_TR pdf 189.3 kB
Kurulum talimatları
BWP400 pdf 4.0 MB

Görseller

Family-Photographs-Uni Duvara Monte Gömme
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
BWP400 A zip 414.5 kB