Philips UniDot G2

Yaratıcılığı Ateşleyen Noktalar

Ürünler

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
74698599
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
74699299
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
74700599
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
74703699
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
74704399
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
74705099
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
74707499
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
74711199

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

Avantajlar

  • Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uyan düşük ve yüksek güçte LED'ler.

  • Tüm doğrudan görüntüleme uygulamalarına uyan üç farklı optik kapak.

Özellikler

  • Üç Boyut ile Düşük ve Yüksek Güçte LED'ler.

  • Standart RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K.

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Manzara
  • Parklar ve meydanlar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniDot G2 tr_TR pdf 873.5 kB
Kurulum talimatları
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Görseller

Family-Photographs-UniDot G2
Birden fazla varlık - Visuals