Philips UniBar

Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Lineer Aydınlatma Armatürleri

Ürünler

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
53682199
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
53685299
BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX
BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX
53691399
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
53712599
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
53715699
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
72533199
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
74890399
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
72531799

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniBar bina cephesi ve dış mekan dekoratif mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve ince boyutlu lineer LED doğrudan görüntüleme aydınlatma armatürüdür.Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilen ve doğrudan görüntüleme dağınık lens, uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir dahili kablolama ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

Avantajlar

  • Düşük güçlü LED'ler pürüzsüz ve yumuşak aydınlatma dağılımı sunar

  • Kolay ve esnek kontrol için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilir

Özellikler

  • Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K

  • İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Parklar ve meydanlar
  • Manzara

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniBar tr_TR pdf 668.0 kB
Kurulum talimatları
UniBar pdf 45.7 MB

Görseller

Family-Photographs-UniBar
Birden fazla varlık - Visuals