Philips UniBar Compact

Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Lineer Aydınlatma Armatürleri

Yeni

Ürünler

BCS440 144LEDRGB40K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 144LEDRGB40K24V OCL100 12PX 15W
32581599

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

UniBar Compact, yüzeye monte edilen, dış mekâna uygun ve ince boyutta lineer LED doğrudan görüş armatürüdür; cephe ve dış mekân mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Doğrudan görüş için PMMA kapak, uçtan uca bağlantı için kablolama ve 12 piksele (12 ID) kadar DMX kontrol seçeneği, mimar ve tasarımcılara geniş bir konsept ve tasarım yelpazesini sınırlama olmadan keşfetme özgürlüğü sunar. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

Avantajlar

  • Düşük güçlü LED'ler pürüzsüz ve yumuşak aydınlatma dağılımı sunar

  • Kolay ve esnek kontrol imkanı için 12 piksele (12ID) kadar destek

Özellikler

  • Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K

  • İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz

Uygulamalar

  • Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
  • Parklar ve meydanlar
  • Manzara

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet UniBar Compact tr_TR pdf 234.4 kB

Görseller

Family-Photographs-UniBar Compact
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-UniBar Compact
Birden fazla varlık - Software Plugins