Türkiye - Türkçe

Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 2 kutuplu takmalı konnektör

Sipariş kodu: 89201200
Tam sipariş kodu: 871869989201200

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED50 [LED module 5000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 6.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024528 tr_TR pdf 155.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024528_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024528_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT