Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 24 W, 2808 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2808 lm, 24 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 86491000
Tam sipariş kodu: 871869986491000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED39 [LED module 3900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P txt 6.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024254 tr_TR pdf 138.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024254_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024254_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P LDT